种类
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
玻璃
通用
物料
TPE
Characteristics
无痕
吸盘型号
F-MF
容积
4.8 cm³
最小重量
6 g
配件
接头选件
无
接头尺寸
无
接头类型
无
接头类型
无
尺寸
高度
13 mm
执行外径
43.7 mm
最小外径
42 mm
性能 - 提升力
F40MF
20 -kPa
18 N
16 N
60 -kPa
57 N
49 N
90 -kPa
83 N
57 N
材料
型号
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
颜色
WhiteTransparent
温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF
PDF