种类
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
玻璃
通用
物料
TPE
Characteristics
无痕
吸盘型号
F-MF
容积
10 cm³
最小重量
10 g
配件
接头选件
无
接头尺寸
无
接头类型
无
接头类型
无
尺寸
高度
17.5 mm
执行外径
54.6 mm
最小外径
53 mm
性能 - 提升力
F50MF
20 -kPa
24.5 N
31 N
60 -kPa
92 N
82 N
90 -kPa
141 N
107 N
材料
型号
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
颜色
WhiteTransparent
温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF
PDF