建议

分类

产品

内容

订货号: 0101590
12 种类

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 5x1/8" NPSF female

由热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) 无痕材料制成,在搬运工件时丝毫不留痕迹。适用于平坦表面。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101142
  • 0101585
  • 0101586
  • 0101587
  • 0101588
  • 0101589
  • 0101590
  • 0101591
  • 0101592
  • 0101593
  • 0101594
  • 0101595

特性

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较