建议

分类

产品

内容

订货号: 0101788
9 种类

吸盘 F50MF 热弹性聚氨酯,G3/8" 外螺纹,带网状过滤器

由热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) 无痕材料制成,在搬运工件时丝毫不留痕迹。适用于平坦表面。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101143
  • 0101785
  • 0101786
  • 0101787
  • 0101788
  • 0101789
  • 0101791
  • 0101793
  • 0101794

特性

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较