建议

分类

产品

内容

订货号: 0101510
22 种类

Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

和短波纹吸盘应用相同,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101495
  • 0101496
  • 0101497
  • 0101498
  • 0101499
  • 0101501
  • 0101502
  • 0101503
  • 0101508
  • 0101509
  • 0101510
  • 0101511
  • 0101512
  • 0101513
  • 0101514
  • 0101515
  • 0101516
  • 0101517
  • 0110340
  • 0110951
  • 0101117
  • 0101118

特性

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较