建议

分类

产品

内容

订货号: 0101530
30 种类

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

和短波纹吸盘应用相同,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101119
  • 0101120
  • 0101521
  • 0101522
  • 0101523
  • 0101524
  • 0101525
  • 0101526
  • 0101527
  • 0101528
  • 0101529
  • 0101530
  • 0101531
  • 0101532
  • 0101533
  • 0101534
  • 0101535
  • 0101536
  • 0101537
  • 0101538
  • 0101539
  • 0101540
  • 0101541
  • 0101542
  • 0101543
  • 0101544
  • 0101545
  • 0101546
  • 0110341
  • 0110946

特性

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较