建议

分类

产品

内容

订货号: 0101710
21 种类

Suction cup BL50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

和短波纹吸盘应用相同,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0101121
  • 0101122
  • 0101695
  • 0101696
  • 0101697
  • 0101698
  • 0101700
  • 0101701
  • 0101702
  • 0101703
  • 0101705
  • 0101708
  • 0101709
  • 0101710
  • 0101711
  • 0101712
  • 0101714
  • 0101715
  • 0101717
  • 0110342
  • 0110958

特性

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较