建议

分类

产品

内容

订货号: 0200240
3 种类

Suction cup BL50-5 Silicone FCM

材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为液体、粘性产品和和速冻食品包袋而优化设计。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0200240
  • 9909655
  • 9909656

特性

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
  • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
  • Suitable working temperature is -40–200 °C
  • Suitable for level compensation

比较产品

已添加 0 个物品
比较