跳至内容
看起来您的浏览器不支持 JavaScript,或者您已关闭 JavaScript。JavaScript 是为了给您提供最好的体验而需要的。
Feedback
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop
产品及解决方案
行业
我们的技术
下载
收藏夹
登录
建议
分类
产品
内容
显示所有结果
吸盘和软爪
环形吸盘
多层波纹吸盘
订货号: 0200337
3 种类
Suction cup BL40-4 Silicone FCM
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为易碎品和食品包袋而优化设计。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0200337
Suction cup BL40-4 Silicone FCM
比较
9909647
Suction cup BL40-4 Silicone FCM, G3/8
"
male
比较
9909648
Suction cup BL40-4 Silicone FCM, 3/8
"
NPT male
比较
特性
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Long and flexible bellow
Long and thin lip
High flow fitting
Working area = lip diameter
Wide temperature range (-40°C to +200°C)
行业
规格
下载
配件/备件
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较