建议

分类

产品

内容

订货号: 0200436
3 种类

Suction cup BL30-4.20 Silicone FCM

材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为易碎品和食品包袋而优化设计。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0200436
  • 9909645
  • 9909646

特性

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)

比较产品

已添加 0 个物品
比较