建议

分类

产品

内容

吸盘B-BL60-2,硅橡胶,可检出型,食品直接接触材料 - 1
订货号: 0206374
10 种类

吸盘B-BL60-2,硅橡胶,可检出型,食品直接接触材料

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,可检出型,食品直接接触材料
    0206374
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,G3/8"不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207110
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,G1/2"不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207111
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,3/8" NPT不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207112
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,1/2" NPT不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207113
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,G3/8"复合材料外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207114
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,G1/2"复合材料外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207115
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,3/8" NPT复合材料外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207117
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,1/2" NPT复合材料外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料
    0207118
  • 吸盘B-BL60-2,硅橡胶,带固定夹,可检出型,食品直接接触材料
    0207119

特性

  • 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
  • 耐久型高端硅橡胶材料。
  • 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
  • 适用于面包店,搬运成熟产品。
  • 具有高度调节能力。
  • 提供带外螺纹的食品级可检出型塑料接头或耐酸不锈钢接头供选。接头采用分离式设计。
  • 其他接头选件 — 固定夹,适配于面包脱模器应用中的标准传输带。
  • 卫生型设计,易于清洗。表面无凹陷,不会造成灰尘/污垢堆积。
  • 仅需极低的真空度就可以压缩波纹体。降低所搬运的烘焙食品损坏风险。

比较产品

已添加 0 个物品
比较