建议

分类

产品

内容

订货号: 0210672
16 种类

Suction cup F-BXT35 Silicone 1/4" NPT male, with dual flow control valve

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0210670
  • 0210671
  • 0210672
  • 0210673
  • 0210674
  • 0210675
  • 0210676
  • 0210677
  • 0210678
  • 0210679
  • 0210680
  • 0210681
  • 0210682
  • 0210683
  • 0210684
  • 0209633

特性

  • 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
  • 耐久型高端硅橡胶材料。
  • 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
  • 适用于冷冻食品和原料食品。
  • 即使在高速系统或具有较大加速度的应用中也能够牢固抓取具有不规则表面的食品。
  • 提供带外螺纹的食品级可检出型塑料接头或耐酸不锈钢接头供选。
  • 卫生型设计,易于清洗。表面无凹陷,不会造成灰尘/污垢堆积。
  • 仅需极低的真空度就可以压缩波纹体。降低所搬运的食品损坏风险。

比较产品

已添加 0 个物品
比较