建议

分类

产品

内容

订货号: 9909665
4 种类

Suction cup BL50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0200416
  • 9909616
  • 9909644
  • 9909665

特性

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较