特性
- 成本效益高,真空驱动的软抓取解决方案
- 适用于敏感和轻量物体的异型和/或不寻常的表面
- 坚固而简单的设计
- 像吸盘一样容易安装和控制
- 容易控制夹紧力(通过调节真空度)
- 给应用程序增加一点额外的重量
- 小尺寸
- 有机硅材料可检测并批准与食品直接接触(根据FDA 21 CFR和EU 1935/2004法规)
- 可选的不锈钢接头提供清洗功能,以协助清洗
食品和饮料
物流与仓储
- 装配
包装
- 直接接触食物
通用
物料
硅树脂
Characteristics
FDA 可检测
吸盘型号
piSOFTGRIP
尺寸
Outer diameter, min. | mm
30;50;100
材料
型号
Silicone (SIL FDA detectable)
颜色
Blue
温度
-40 - 200 °C
硬度
50 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
手册
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
宣传册
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
证书
PDF