特性
- 优质钢级真空输送机,旨在满足化学、食品和制药行业的高要求应用需求。
- 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
- 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
- 通过 ATEX 粉尘,ATEX 粉尘和气体防爆认证。
- 钢材规格 ASTM 316L(不锈钢,耐酸),机械抛光。
- 按照 USDA 指南设计。
- 还可配备抗静电过滤器和密封件。
- 自动过滤器清洁。
- 卫生设计使维护和清洁变得简单。
- 易于安装和使用。
- 吞吐量大,占地面积小。
- 每个输送循环的输送能力范围为 2 升到 56 升(每小时最多 15 吨)。