建议

分类

产品

内容

订货号: 0243813
3 种类

进气口过滤器 3/4" 标准碳钢

进气口过滤器可防止大气和空气所携带的灰尘和颗粒通过吸料适配器的可调节进气口进入输送系统,从而实现密闭物料输送。同时,其还能防止输送的物料从吸料适配器的可调节进气口漏出,例如在使用流化器时。进气口过滤器与 Piab 的吸料适配器相结合,可防止交叉污染。它与所有类型的 Piab 吸料适配器相兼容。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0243813
  • 0243814
  • 0243815

特性

  • 它适用于一般工业应用。
  • 外露滤芯,实现最佳气流和低阻力。
  • 带有低压降出口管和中心支架设计的重型仪表底座。
  • 过滤器滤芯更换简便。
  • 耐腐蚀灰色粉末涂层碳钢。
  • 温度范围(连续):-26°C 至 104°C。
  • 聚酯:≥99% 去除效率(标准为 5 微米)。