建议

分类

产品

内容

订货号: Configure your piFLOW®fc

配置输送机piFLOW®fc

piFLOW®fc输送机广泛应用于食品级应用。其典型应用包括: 食品级应用、粉末和颗粒输送、碾磨/筛网/混合器/混料机填料、药片/易碎品输送、大型包袋装载和卸载以及易爆环境应用。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 与 p 系列和 t 系列相同的耐用设计,适用于食品和其他无需耐酸设计的行业。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
  • 钢材规格 ASTM 304(不锈钢),电抛光表面处理。
  • 还可配备抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 卫生设计使维护和清洁变得简单。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。

食品和饮料

  • 从/向筛分装置进料
  • 从/向混合和搅拌装置进料
  • 将成品送至包装线
  • 供给调味品和喷淋装置
  • 从/向压片机进料
  • 纤维桶的拾取
  • 通过/从/向金属检测设备输送
  • 粉末、片剂和胶囊包装
  • 粉末包装
  • 回收再利用
  • 调味品
  • 从/向混合和搅拌装置进料宠物食品
  • 从/向挤出机进料宠物食品
  • 向包装机装入宠物食品
  • 从/向挤出机进料宠物食品

比较产品

已添加 0 个物品
比较