![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowfc.jpg?ref=D4130D9336)
特性
- 与 p 系列和 t 系列相同的耐用设计,适用于食品和其他无需耐酸设计的行业。
- 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
- 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
- 钢材规格 ASTM 304(不锈钢),电抛光表面处理。
- 还可配备抗静电过滤器和密封件。
- 自动过滤器清洁。
- 卫生设计使维护和清洁变得简单。
- 易于安装和使用。
- 吞吐量大,占地面积小。
食品和饮料
- 从/向筛分装置进料
- 从/向混合和搅拌装置进料
- 将成品送至包装线
- 供给调味品和喷淋装置
- 从/向压片机进料
- 纤维桶的拾取
- 通过/从/向金属检测设备输送
- 粉末、片剂和胶囊包装
- 粉末包装
- 回收再利用
- 调味品
- 从/向混合和搅拌装置进料宠物食品
- 从/向挤出机进料宠物食品
- 向包装机装入宠物食品
- 从/向挤出机进料宠物食品