建议

分类

产品

内容

订货号: VGS™3040_with_piSAVE_release_and_onoff

VGS™3040与piSAVE® release和onoff

VGS™是Piab集各种吸盘和基于COAX®专利技术的真空发生器于一体的真空抓取系统,具有分布式真空系统经济高效、运行可靠等优势,同时能够大幅简化真空系统的选型和简化工作,为客户提供更多便利。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • COAX® cartridge integrated.
  • Built-in quick release for fast release of object, internal or separate feed.
  • Integrated energy-saving device, piSAVE® onoff, results in very low air consumption in sealed applications.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.

比较产品

已添加 0 个物品
比较