物流与仓储
- 箱子分拣/随机箱子分拣
包装
- 包袋、麻袋和捆包
- 盒子和容器
- 箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
- 机器人取放和包装
- 衬板进料
通用
物料
Al , 丁腈橡胶 , PA , SS
最小噪声级
73 - 83 dBA
最低温度
-10 - 80 °C
性能
最大进气压力
0.7 MPa
进给压力 | 耗气量 | 不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s) | 最大真空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0.31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0.3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0.45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0.45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF
PDF
白皮书
PDF