建议

分类

产品

内容

订货号: P6010_Classic

P6010 Classic

Piab piCLASSIC系列真空泵都采用标准设计,包括小型芯片泵和大容量泵,且大部分真空泵内置了COAX®真空发生管,能够提供高于传统真空泵三倍的真空流量,帮助您在提高速生产速率和可靠性的同时,降低能耗。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • COAX® technology
  • Connections can be made on the long side of the ejector
  • Retro-compatible with Piab's Classic model in regard to mounting
  • 1-4 cartridges

比较产品

已添加 0 个物品
比较