建议

分类

产品

内容

订货号: piCLASSIC_Xi40-3_x1_ES
3 种类

piCLASSIC Xi40-3 节能

Piab piCLASSIC系列真空泵都采用标准设计,包括小型芯片泵和大容量泵,且大部分真空泵内置了COAX®真空发生管,能够提供高于传统真空泵三倍的真空流量,帮助您在提高速生产速率和可靠性的同时,降低能耗。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

种类

  • piCLASSIC_Xi40-3_x1_ES
  • piCLASSIC_Xi40-3_x2_ES
  • piCLASSIC_Xi40-3_x3_ES

特性

  • Integrated Energy Saving device, results in a large air-consumption reduction.
  • Recommended for sealed or almost sealed applications.
  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa.
  • Available with 1 to 3 COAX® Xi40 three-stage cartridges.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.

比较产品

已添加 0 个物品
比较