建议

分类

产品

内容

订货号: 0104265
2 种类

COAX® MINI Pi12-3 FS

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0104265
  • 0106676

特性

  • Three-stage COAX® cartridge - MINI - with high initial vacuum flow.
  • Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
  • Vacuum level to 90 -kPa at  low feed pressure. 
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.

比较产品

已添加 0 个物品
比较