建议

分类

产品

内容

订货号: 0106922
4 种类

COAX® MINI Pi12-2

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0106922
  • 0106924
  • 0106963
  • 0106964

特性

  • Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
  • Vacuum level to 90 -kPa at low feed pressures.  
  • High operational reliability in case of fluctuating or low compressed-air pressure.
  • Suitable for handling sealed objects.

比较产品

已添加 0 个物品
比较