建议

分类

产品

内容

订货号: 0107124
4 种类

COAX® MIDI Si32-2

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0107124
  • 0107126
  • 0107709
  • 0107711

特性

  • Two-stage COAX® cartridge - MIDI - with small mounting dimension for limited spaces.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Suitable for high-volume evacuation when handling porous materials or if surface leakage is present.
  • Efficient generator of blow-air. Recommended for low overpressures (0 - 0.05 MPa).

比较产品

已添加 0 个物品
比较