Los piINLINE® y piSTAMP son los pequeños y ligeros eyectores de vacío descentralizados que utilizan la tecnología patentada COAX® en su interior (o bien la nueva tecnología STX opcional). Son generadores de vacío ultraligeros descentralizados, algunos de ellos con mecanismos de liberación integrados en paquetes minimizados. Todos pueden montarse directamente sobre una manguera cerca de la ventosa (o punto de succión). piINLINE®plus cuenta con una característica patentada, entre otras: se trata del primer eyector en línea (aire comprimido - vacío) con función de liberación automática integrada. Los eyectores piINLINE® de Piab ofrecen un rendimiento mucho mejor con un consumo de energía por lo menos un 40-50% inferior, y los piSTAMP un 25% menos de consumo energético en comparación con los eyectores de fase única en línea de la competencia de tamaños equiparables. Los eyectores de vacío descentralizados son especialmente habituales en aplicaciones de automoción, pick&place de semiconductores y electrónica, equipos de embalaje especial, automatización de moldeado por inyección y carga/descarga de máquinas de conformado de metales (doblado, punzonado y corte láser).
Leer másNo se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?