Implementada a menudo en los grandes centros logísticos automatizados e incluso en el sector Retail, las aplicaciones de recogida de contenedores requieren una combinación de precisión de localización y de un agarre fuerte y estable de los productos que se están manipulando, así como una alta velocidad. Piab ofrece soluciones inteligentes que reúnen una excepcional capacidad de agarre con una eficiente generación de vacío y un conjunto de características de la industria 4.0 que proporcionan datos críticos a la operación. Las ventosas Piab para recogida de contenedores combinan varios tipos de labios diseñados para sellar la mayoría de objetos en casi la mayoría de orientaciones con un soporte estable mediante fuelles que se contraen fácilmente en presencia de vacío pero que pueden moverse a grandes velocidades.