La gama de productos piFLOW®fc es la opción recomendada en sectores como el alimentario y el químico, donde se requiere el máximo nivel de higiene. Están disponibles con tamaños de lote de 3, 7, 14 y 33 l (0,11, 0,25, 0,49 y 1,17 ft³) y pueden transportar hasta 8 toneladas/hora (16 000 lb/h). La gama piFLOW®fc está diseñada con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 304L), que cumple los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y UE n.º 10/2011. La gama piFLOW®fc proporciona un alto rendimiento; ocupa poco espacio; garantiza un manejo libre de polvo y requiere menores tiempos de mantenimiento. Algunas aplicaciones típicas son cacao, masa para galletas, patatas fritas y ciertos productos químicos. El transportador por vacío piFLOW®fc puede con todos ellos. La gama piFLOW®fc está disponible en dos distintos niveles de automatización. La versión estándar ofrece funcionalidad básica y la fiabilidad de la gama de productos piFLOW®fc. La optimización de volumen por lotes o BVO cuenta con un sensor de nivel que ayuda a configurar el parámetro más crítico, el temporizador de carga, lo que hace que la configuración y el manejo del transportador por vacío sean más fáciles y seguros.
Leer másNo se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?