Una solución de automatización, con múltiples aplicaciones
<p>La industria nutracéutica es un mundo entre las industrias alimentaria y farmacéutica y puede abarcar diversas prácticas, desde la producción de alimentos funcionales o suplementos alimenticios hasta la producción farmacéutica estéril. Esta variedad de aplicaciones implica una amplia diversidad de requisitos de la maquinaria, la preservación de la integridad del producto siendo un requisito estándar. La mayoría de equipos de transporte deben ser aptos para procesar alimentos, pero en algunos casos se aplican reglas más rigurosas, especialmente si el material transportado supone un riesgo para la salud de los operarios.<br /><br />Piab ofrece una amplia gama de transportadores por vacío para dar respuesta a todas estas necesidades, incluidos los de grado alimentario y antiestáticos con certificaciones ATEX polvo o Atex gas. Para transportar productos en polvo y gránulos, se recomienda uno de los modelos piFLOW®p o piFLOW®fc, dependiendo de la capacidad que se necesita, de las características del material e incluso del grado de intervención manual del operario en la configuración y el uso continuo de las máquinas. piFLOW®p ofrece cuatro niveles de automatización diferentes, que van desde el producto estándar hasta un autoajuste completamente automatizado. Para transferir comprimidos u otros materiales más vulnerables, recomendamos utilizar piFLOW®t, equipado con la tecnología piGENTLE®, diseñada para evitar que los comprimidos se astillen durante la transferencia.<br /><br />Los transportadores por vacío pueden aplicarse en distintas etapas de las líneas de producción, como la carga y descarga de las prensas de comprimidos, en las máquinas de llenado de cápsulas, las unidades de mezcla y batido, compactadores de rodillos, dosificadores por tornillo hasta el envasado. Una idea errónea habitual al hablar de transporte por vacío es que daña el producto o provoca la separación del producto en mezclas con polvo. Con los ajustes y el dimensionamiento adecuado, los transportadores Piab superan estos desafíos, por lo que no tendrá que preocuparse por las variaciones en la formulación del producto que debe transportar. Además, su tamaño reducido también permite una distribución flexible.</p>