Ayudamos a la industria de la automoción a aumentar la productividad y ahorrar energía con productos fiables e innovadores sin costes de seguridad añadidos. Estamos en cada etapa de la línea de producción, de principio a fin: en el taller de prensado, de carrocería, en el montaje final e incluso en la producción de componentes.
Área de prensas
Algunos de los factores a tener en cuenta al diseñar un sistema de agarre por vacío con ventosas y eyectores son la presencia de grasa en las chapas lo cual las hace más resbaladizas, la capacidad de agarre por zonas estrechas o la fiabilidad y velocidad de la prensa. Al usar productos Piab creados especialmente para la industria de la automoción, las planchas metálicas se manipulan de forma rápida y eficiente entre los distintos pasos del proceso.