Nuestra nueva ventosa BXP de 45 mm ahora también dispone de versiones de 65 y 90 mm. Al igual que el modelo anterior y los miembros más veteranos de su familia, las nuevas ventosas serán totalmente configurables.
El pasado noviembre se lanzó la nueva ventosa de 45 mm para complementar nuestros aclamados modelos BXP. Una gama desarrollada específicamente para operaciones de picking y elevación de objetos con superficies irregulares o porosas, como el cartón.
Piab da el siguiente paso completando la gama de 10-110 mm con versiones de 65 y 90 mm. Al igual que el resto de modelos más veteranos, las nuevas ventosas están hechas de DURAFLEX®, un material que no deja marcas, y serán totalmente configurables.
Los nuevos tamaños de 65 y 90 mm están ya disponibles en Piab.com.
Más información
Luba Biber, Marketing Manager, división Vacuum Automation
Tel.: +49 (0) 6033 7960 0
Correo electrónico: luba.biber@piab.com