Actualités
Réduction des coûts d'installation grâce à un éjecteur tout-en-un piCOMPACT®
En optant pour l'éjecteur à vide piCOMPACT®, le client a supprimé ses problématiques d'installation et a gagné du temps.
Le transporteur à unités séparées, une solution idéale pour éviter les problèmes de contamination
Avec un transporteur pneumatique Piab piFLOW®f l'exposition aux produits allergènes est minimale et le processus de nettoyage est réduit de façon significative.
Les ventouses de friction Piab permettent l'emboutissage de 700.000 pièces supplémentaires
Les ventouses de friction Piab permettent une prise ferme sur les surfaces huileuses et peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, ce qui supprime la chute de pièces et évitent d'avoir des pièces endommagées.
Un remplissage sans poussière grâce au transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur
Le client a choisi la solution Piab car cela permettait un remplissage quasi sans poussière des sachets avec l'agent séchant.
Forte diminution de comprimés effrités en utilisant notre transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur
Les comprimés peuvent maintenant être transférés sans compromettre leur intégrité, ce qui permet une baisse considérable du taux de rebuts.
SAR – Un intégrateur de robots fait économiser 50% sur la consommation d'air
Le client peut utiliser le robot à son potentiel maximum tout en économisant 50% sur l'air. De plus, le temps d'installation a été extrêmement rapide.
Production de sucre en poudre en sortie de tamiseur pour la fabrication de bonbons augmentée de 30%
Le procédé est maintenant automatisé, et le temps gagné sur les opérations de nettoyage a permis d'augmenter la capacité de 30%.
Piab vacuum conveyor solves contamination issue
The split design of the Piab vacuum conveyor fulfilled the customer’s need of isolating the filter from the product receiver.
Safety first for chemical company using Piab vacuum conveyors
Piab’s dust-tight design reduced product loss to atmosphere providing for a cleaner, safer work environment and less product waste.
70% de productivité en plus sur un robot
Avec la ventouse rectangulaire RB20x40P associée à la technologie COAX®, l'OEM a pu enregistrer des gains de productivité de 70 % par la réduction considérable du nombre de chutes de produits.
Témoignage - Un OEM mondial de l'emballage - Piab
Grâce à cette machine, l'OEM a atteint non seulement son objectif de réduction des coûts, mais également son objectif de productivité. Le client final a même observé une augmentation de la productivité avec une diminution du taux d'accident et des problèmes d'ergonomie.