サクセスストーリー
56 記事
9/20/2017
Piab「Kenos®フォームグリッパー」導入により、製造ライン改善に成功
Kenos® グリッパーの採用により、様々なサイズ・重量の箱を一度に複数ピッキングすることが可能になり、パレタイジング効率が大幅に改善されました。
5/18/2017
フリクションカップの使用で生産率を33%アップ
Piab DCFフリクションカップに変更したことで従来の他社製カップよりも迅速なワークのリリースが可能になり、プレス機の速度を10 SPMから13 SPMに引き上げることに成功しました。
4/25/2017
混入問題を解決するスプリット式搬送システム
Piabのバキュームコンベア「piFLOW®f」導入により、作業員がアレルギー性香辛料に触れてしまう危険性を最小限にし、洗浄時間を大幅に短縮する事に成功。
1/24/2017
Piabフリクションカップ導入により部品生産数を約70万個増加させることに成功
Piabフリクションカップは油膜面にもしっかり吸着し、高いせん断力にも耐えられるため、部品が落下することはなく、部品の損傷も減ります。
12/6/2016
プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアにより、ダストフリー充填を実現
Piab のソリューションがお客様に選ばれた理由は、Piabのバキュームコンベアならば、乾燥剤をほぼダストフリーに充填する事ができたからです。
6/21/2016
SAR – ロボットの統合を手がける企業が、空気使用コストを50%削減
同社では、ロボットを最大速度で稼働させても空気使用量を 50% 削減できるようになりました。また、設置作業は非常に短時間で完了しています。
4/25/2016
Piab 真空コンベアによりコンタミ問題を解決
Piabの真空コンベアのスプリット設計は、コンベアのレシーバー(製品受け取り側)とフィルターを隔離したいというお客様のニーズを満たしました。 同社は細菌汚染を懸念していたため、フィルターと製品を接触させるのは避けたいと考えていました。
3/2/2016
安全を第一に考え、化学メーカーがPiab 真空コンベアを採用
弊社のあるお客様は、最先端材料向けの化学製品の製造を手がけていました。Piab の防塵設計により、製品が大気中に漏れ出すリスクを低減し、より安全で衛生的な作業環境と廃棄物の削減を実現します。
2/16/2016
A global OEM in the packaging industry
OEM は、生産性の目標を満たしながら、コストを減らす目標を達成しました。エンドユーザは、事故率と人間工学的問題の低減と生産性の向上を実現しました。