提案

カテゴリー

製品

内容

サクセスストーリー

56 記事
Kenos® vacuum gripper
2017/09/20

Piab「Kenos®フォームグリッパー」導入により、製造ライン改善に成功

Kenos® グリッパーの採用により、様々なサイズ・重量の箱を一度に複数ピッキングすることが可能になり、パレタイジング効率が大幅に改善されました。

piFLOW®t with piGENTLE®
2017/06/26

さまざまな種類の錠剤を効率的かつ緩やかに搬送するシステム

piGENTLE™を取り付けたpiFLOW®tコンベアは試験搬送で非常に優れた結果を残しました。

Press shop
2017/05/18

フリクションカップの使用で生産率を33%アップ

Piab DCFフリクションカップに変更したことで従来の他社製カップよりも迅速なワークのリリースが可能になり、プレス機の速度を10 SPMから13 SPMに引き上げることに成功しました。

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017/05/04

piCOMPACT® 機能統合型エジェクターにより設置コストを削減

Piab の piCOMPACT® 真空エジェクターに切り替えたことで、お客様は設置時間を短縮することができました。

Spices
2017/04/25

混入問題を解決するスプリット式搬送システム

Piabのバキュームコンベア「piFLOW®f」導入により、作業員がアレルギー性香辛料に触れてしまう危険性を最小限にし、洗浄時間を大幅に短縮する事に成功。

Stamping line with Piab friction cups
2017/01/24

Piabフリクションカップ導入により部品生産数を約70万個増加させることに成功

Piabフリクションカップは油膜面にもしっかり吸着し、高いせん断力にも耐えられるため、部品が落下することはなく、部品の損傷も減ります。

Dust-free filling
2016/12/06

プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアにより、ダストフリー充填を実現

Piab のソリューションがお客様に選ばれた理由は、Piabのバキュームコンベアならば、乾燥剤をほぼダストフリーに充填する事ができたからです。

piFLOW®t tablet conveyor
2016/11/29

プレセパレーター式 piFLOW®t タブレットコンベアにより、錠剤の欠損を大幅に削減

錠剤を緩やかに搬送し、廃棄製品の発生率を大幅に削減

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016/06/21

SAR – ロボットの統合を手がける企業が、空気使用コストを50%削減

同社では、ロボットを最大速度で稼働させても空気使用量を 50% 削減できるようになりました。また、設置作業は非常に短時間で完了しています。

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016/05/11

菓子製造/キャンディーのセグメントで、砂糖のふるい分け効率を30%向上

プロセスを自動化し、洗浄によるダウンタイムを短縮したことで、生産能力を30%向上させることに成功しています。

Split unit vacuum conveyor
2016/04/25

Piab 真空コンベアによりコンタミ問題を解決

Piabの真空コンベアのスプリット設計は、コンベアのレシーバー(製品受け取り側)とフィルターを隔離したいというお客様のニーズを満たしました。 同社は細菌汚染を懸念していたため、フィルターと製品を接触させるのは避けたいと考えていました。

piFLOW®p vacuum conveyor
2016/03/02

安全を第一に考え、化学メーカーがPiab 真空コンベアを採用

弊社のあるお客様は、最先端材料向けの化学製品の製造を手がけていました。Piab の防塵設計により、製品が大気中に漏れ出すリスクを低減し、より安全で衛生的な作業環境と廃棄物の削減を実現します。

Suction cup RB20x40P
2016/02/28

ロボットの生産性を70%改善

長方形型サクションカップとCOAX® テクノロジーを活用する事で、スナック袋の落下率を引き下げ、OEMメーカーの生産性を改善する事ができました。

Value Line® suction cups lifting a box
2016/02/16

A global OEM in the packaging industry

OEM は、生産性の目標を満たしながら、コストを減らす目標を達成しました。エンドユーザは、事故率と人間工学的問題の低減と生産性の向上を実現しました。

製品を比較

0アイテム追加
比較