Número do item: 0103217
5 Variantes
X5L
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0103217
- 3222121
- 3222127
- 3222127A
- 3222129
Características
- Nível de vácuo extra até -93 kPa
- Pequena e rápida
- Usada em recipiente hermético e aplicações não porosas
Geral
Material
Al , Propileno ethileno (EPDM) , Nitrilo (NBR) , PA , POM , SS
Nível de ruído
62 - 66 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso mínimo
62 g
Performance
Pressão de alimentação máxima
0.7 MPa
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Máximo vácuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0.39 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.086 | 0.071 | 0.057 | 0.03 | 0.006 | 93 |
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF