Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nyheter

155 artiklar
2020-06-30

Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar

Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med fler flata bälgfriktionskoppar, nu med en koppstorlek på 60 mm i diameter.

2020-06-16

Help for strawberry shortcake lovers

With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

2020-05-31

Kenos® KVG60 gripper system now available to configure with Piab suction cups

With Piab’s new configurator tool, it is easy to design a KVG60 gripper system equipped with vacuum generation as well as Piab’s suction cups and flow control valves.

2020-05-31

Piab lägger till tre nya storlekar i sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar

Piab utökar sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar med två nya modeller med en extra bälg: RBL20x45, RBL30x55 och en helt ny ”kvadratisk” sugkopp RBL60x60.

2020-05-31

piCOBOT® finns nu tillgänglig som en “plug and play“ konfiguration till Fanuc CR4/CR7 robotar

Genom det användarvänliga konfigurationsverktyget via webbplatsen kan Piab-kunder nu välja att få piCOBOT® specificerat till Fanuc-robotarna CR4 och CR7.

2020-05-13

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

2020-05-05

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

2020-04-27

Tre nya gripdon för påsar är redo för robotar

Piab erbjuder ett brett utbud av End Of Arm Tooling (EOAT) för industriell palletering och avpalletering som utförs av robotar, som nu finns på vår webbplats.

2020-03-31

Piab lanserar vakuumtransportören piFLOW®i/f 28L

Piab utvidgar piFLOW®i/f-serien med en ny vakuumtransportör som möjliggör en större satsvolym.

2020-03-01

Piab lanserar mellanstora vakuumtransportören piFLOW®fc

Choklad, kakor, chips, kaffe och även vissa kemikalier – vakuumtransportören piFLOW®fc hanterar allt.

2020-02-11

Piab har blivit utsedd till ”Årets arbetsgivare”!

Vi är otroligt stolta över att ha utnämnts till Årets arbetsgivare inom Byggnads- och Tillverkningsindustrierna.

2020-02-04

Piabs hybridpåsgripare ökade produktiviteten med 33 %

Sapho kan numera palletera 9 säckar per minut istället för 6 med det gamla systemet. Dessutom går processen smidigare och det blir inga skador på säckarna.

2020-02-04

Sapho ökar tempot tack vare Piabs påsgripare

Med Piabs hybridpåsgripare kunde Sapho snabba upp sina cykeltider avsevärt för att kunna stå väl rustade inför vintersäsongens efterfrågan på vägsalt.

2020-01-21

Digitaliserad vakuumgenerering möjliggör förebyggande underhåll av robotsystem

Piab har uppgraderat sin flaggskeppsprodukt – piCOMPACT® vakuumejektorer – med Industri 4.0-funktionalitet.

2019-12-12

Blogg: En gripande berättelse

Alla berättelser har en början. Historien om piSOFTGRIP® började med passion.

2019-11-14

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

2019-11-11

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

PIVAC Syd AB är en av Piabs nuvarande distributörer av innovativa vakuum-automationslösningar i Sverige.

2019-10-06

piCOBOT® blir ännu mer samverkande

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2019-10-02

Piab-koncernen har genom Piab AB tecknat ett avtal om att förvärva affärsverksamheterna av Belker Vakuumteknik AB och PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

2019-09-27

Blogg: Är det säkert eller ens möjligt att transportera torra material i högklackat?

Säkerheten ska alltid komma främst när man jobbar med tillverkning. Betyder det att den som älskar att gå i högklackat måste hålla sig borta från tillverkningsindustrin?

2019-09-01

Piabs expert på anpassning inom vakuumtransport

Maskininlärning i nya, unika piFLOW®p SMART tar vakuumtransport till en ny nivå.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför