特性
- 轻巧的 3D 打印机身,可充分利用最小的协作机器人容量
- 快速更换抓手,减少停机时间 – 在即插即用设计中配备快速单击工具更换装置
- 方便灵活,适用于多种不同的应用 – 由于各种适配器板:10 mm 或 20 mm 海绵,带有 3/8 内螺纹接头装置,用于 1 个吸盘,带有 7 个 1/8 内螺纹接头装置,用于 7 个吸盘,完全配备 13 个 BX10 吸盘
- 集成 COAX® 真空发生管,极其节能
- 实现快速流程 – 通过激活集成吹气止回阀实现
- 订购入门套件进行检测
食品和饮料
物流与仓储
- 机器人取放和包装
- 分拣和分离/包裹搬运
- 托盘和开顶式容器
包装
- 包袋和小袋处理
- 盒子和容器
- 机器人取放和包装
- 旋转纸箱进料
- 托盘和开顶式容器(罐)
宣传册
PDF
证书
PDF
白皮书
PDF