建议

分类

产品

内容

订货号: MCG

迷你协作机器人抓手 (MCG) Piab 定制系列

我们的轻盈感!可能是世界上最轻的协作机器人抓具。 重量仅为 270 克 [9 盎司],最多可提升 5 公斤 [11 磅] 并可以灵活地配备各种抽吸装置。其集成的 COAX® 真空发生器非常节能,可保证安全 和快速的抓握。借助 MCG,客户可以最大限度地提高甚至是最小协作机器人的负载能力,从而降低投资成本。 MC...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

特性

  • 轻巧的 3D 打印机身,可充分利用最小的协作机器人容量
  • 快速更换抓手,减少停机时间 – 在即插即用设计中配备快速单击工具更换装置
  • 方便灵活,适用于多种不同的应用 – 由于各种适配器板:10 mm 或 20 mm 海绵,带有 3/8 内螺纹接头装置,用于 1 个吸盘,带有 7 个 1/8 内螺纹接头装置,用于 7 个吸盘,完全配备 13 个 BX10 吸盘
  • 集成 COAX® 真空发生管,极其节能
  • 实现快速流程 – 通过激活集成吹气止回阀实现
  • 订购入门套件进行检测

推荐

比较产品

已添加 0 个物品
比较