建议

分类

产品

内容

订货号: Kenos® vacuum gripper – KBC

Kenos真空抓具——KBC

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • KBC为满足包装行业的需求而设计。
  • 尤其适用于搬运流动包裹、食品袋和小麻布袋;可高效快速安全的搬运液体袋。
  • KBC有两个版本可选:结合Piab COAX®技术,带内部真空发生器,或外部真空源(泵/鼓风机)。
  • Piab COAX®技术可实现高效排气及合理的耗气量。
  • 由于其特殊的设计,KBC提供了多种塑料吸盘,适用于麻布袋和其它包装袋的不同尺寸和重量。形状可定制。
  • KBC的独特特点是不带任何橡胶密封唇口,为客户提供了很大的优势。无需备用零部件!无需停机即可进行维护!
  • 塑料吸盘采用PEHD材料

推荐

比较产品

已添加 0 个物品
比较