建议

分类

产品

内容

Kenos® 真空抓具系统_

Kenos® 是大面积真空发生器的领先品牌。旗下产品经专业设计和深度优化,广泛适用于包装、木工、食品等行业应用,能够出色满足客户的所有需求。此产品系列是一款灵活的解决方案,能够对不同形状、尺寸和紧密度的多种产品进行搬运操作。Kenos 系列大多数真空抓具系统都可以配备集成式真空发生器,或单独配备外部真空发生装置(例如真空泵或侧槽鼓风机)。集成式真空发生装置采用的是多级 COAX® 真空发生器,该产品基于目前市面上最节能的真空发生技术研发而成,易于维护。必要时,还可在安装后增加真空发生器数量,操作十分简单。KVG 抓具衬垫使用高科技海绵(还可提供经 FDA 认证的海绵材料)材料打造,具有不同的孔间距和厚度。作为替代方案,KVG120C 可以配备 DURAFLEX® 或 ValueLine® 系列的 35-60 mm 吸盘。
显示 23 个产品

比较产品

已添加 0 个物品
比较