建议

分类

产品

内容

订货号: Kenos® FlexiGrip - KFG

Kenos® FlexiGrip - KFG

KFG 是一款真空海绵抓手,可用作机器人和协作机器人上的单个抓手,或组合成用于工业机器人的臂端工具 (EOAT)。其海绵表面用途广泛,无需调整即可拾取各种不同的产品。其模块化设计提供了灵活性,可以在产品变更的情况下快速和轻松地进行设置,以及轻松集成到现有设备中。 KFG 有圆形和矩形两种形状,采用限流阀、止回阀或包袋...
阅读更多

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 有三种不同的版本:止回阀型抓手、限流阀型抓手或柔性包袋抓手。
  • 限流阀型版本包含校准的孔口调整,可 360°旋转,质地轻薄,可以实现高速应用。
  • 止回阀型版本包含自动调节的止回阀,可以搬运不完全覆盖的单个产品或者完全覆盖的整层产品,它不受灰尘的影响,并且可以翻转至 80°。
  • 包袋抓手可以配置一个常规框架以抓取较软的包袋,或者配置一个额外的特殊框架以抓取装满液体的较重包袋。
  • KFG 可用于集中式和分散式真空系统。
  • 用于 UR 协作机器人的 UR cap 即插即用解决方案。
  • 圆形版本: 直径有 80mm 和 100mm两种选择。
  • 矩形版本: 尺寸有 80mm x 80mm 和 120mm x 120mm 两种选择。

比较产品

已添加 0 个物品
比较