建议

分类

产品

内容

新品
新品
新品
新品
新品
新品
订货号: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

KVG150 是一种模块化、完全可配置的大面积海绵吸具,宽度为 150 mm,专为支持制造自动化的各种行业而开发。其轻量化的设计和集成的创新功能提供了最佳的性能、快速的集成和简单的维护。可定制尺寸、海绵类型、真空性能和流量控制技术,以满足手臂末端工具 (EOAT) 的特定要求。这些真空吸具非常适合包装、金属、玻璃和木材...
阅读更多

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 模块化设计使吸具能够配置为所需的长度(300 至 2000 mm),并具有各种功能,例如发生器、止回阀、电磁阀、限流阀、piSAVE® sense, 等。
  • 节能真空吸具利用节能配件和功能。
  • 巧妙的模块化设计让安装和维护变得简单,可以轻松更换备件,大大减少停机时间。
  • 采用可回收材料制成的环保设计,有利于吸具的拆卸和大规模回收。
  • 各种真空源允许选择集成Piab 多级 COAX® 发生管或使用外部真空源。
  • 多种海绵类型(例如获得专利的 易换海绵 或 EPDM 海绵)的厚度在 10 至 40 mm之间。经 FDA 批准的海绵可用于定制设计。

比较产品

已添加 0 个物品
比较