特性
- 模块化构建宽 60 mm,长 220-3000 mm。
- KVG 真空抓具系统可配备集成式或分离式真空发生装置。
- 集成式真空发生器是模块化的多阶段 COAX® 发生器,易于维护。
- KVG60C 配备检查阀。检查阀可使用尺寸较小的真空发生器,并且即使抓具的整个表面未被覆盖,也能保持真空度。
- KVG 抓具系统(吸盘)由专门研发的材料制成,该材料具有橡胶的弹性和聚氨酯 - DURAFLEX® 的耐磨性。或者,对于标准/基础应用,可以选择第二种塑性材料——TPE - Value Line®。
- piSOFTGRIP® 采用真空驱动的软爪,适用于精细轻质的物品,专为食品行业自动化而开发。
- 典型应用包括包装、金属、玻璃和木工行业中的码垛和搬运作业。