Artikelnummer: 0129339
3 Varianten
piSAVE® restrict Mehrfach-Gewinde Fitting 0.7
Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0129339
- 0129340
- 0129341
Merkmale
- Vakuum Durchflussbegrenzer, die es ermöglichen, dass einige Sauger das Objekt/die Objekte verfehlen können und dass dabei trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im System übrig ist.
- Geeignet für die Handhabung von dichten Objekten verschiedener Größen mit der gleichen flexiblen Hebeeinrichtung.
- Die Ventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein System für jeden Saugnapf.
- Die Ausstattung mit Durchflussbegrenzern erfordert eine kleinere Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
- Erhältlich in drei Größen mit unterschiedlicher Durchflussleistung / Merkmalen, passend zu den verschiedenen Größen der Saugnäpfe.
- Die Drosseln sind in eine AI Befestigung mit Außen – und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.