Neuheiten

Sichere und automatisierte Handhabung von Glasscheiben mit Vakuumtechnik von Piab
Forvet SpA hat End-of-Arm-Werkzeuge entwickelt, die das Handhaben von Glasscheiben unterschiedlicher Größe ermöglichen ...

Mit Piab’s Flächengreifer wird die Handhabung von Möbelteilen zum Kinderspiel
Beim Maschinenbauer GO GmbH suchte man nach der „All-in-One“-Greiferlösung, mit der sowohl lose als auch verpackte Möbelteile auf und von Paletten gestapelt werden können sowie die Paletten selbst. Die Lösung...

Piab präsentiert den piFLOW®am
Der piFLOW®am ist ein kleiner Vakuumförderer, der basierend auf den Anforderungen der OEMs aus dem Bereich der additiven Fertigung entwickelt wurde …

Ergonomische Risiken in der Lebensmittelindustrie und wie man sie vermeidet
Die Produktionslinie von Lebensmitteln ist ein gefährlicher Bereich. Daher ist es besonders wichtig…

Der Greifer für das automatisierte Handling von Sixpacks ist da
With Piab’s new gripper, sixpacks with cardboard wrapping can be handled automatically, gently and...

Risiken für die Atemwege und wie man sie vermeidet
Die Vakuumförderer von Piab bieten eine einfache und hygienische Lösung zur Vermeidung von Risiken für die Atemwege …

Förderung von sauberem Zucker mit dem Vakuumförderer piFLOW®p von Piab
Zur Verbesserung der Produktqualität und zur Verhinderung von Verlusten vertraut Indiens führender Hersteller M. B. Sugar …

Bei Nipro liefert die piCOMPACT® die Leistung für die Herstellung von Pharmaverpackungen aus Glas
Mit 32.500 Takten pro Tag und Ejektor an 24 Stunden und sieben Tagen die Woche ist diese Anwendung eine derjenigen mit der höchsten...

Mit Piab’s Kenos® Greifern bewegt JAM Automation 250kg schwere Profile
Wo mechanische Greifer keine Zwischenräume zur Aufnahme finden, sind die Kenos® KVG Flächengreifer von Piab eine hervorragende Alternative. So auch bei der automatisierten Entnahme von...

Automatisierung der Pulverhand-habung in der additiven Fertigung
Die Automatisierung der Metallpulver-Handhabung der Schlüssel, um der additiven Fertigung als Standardprozess. Die auf Pulverhandling spezialisierten Vakuumförderer von Piab...

Automatisierte Handhabung von Feinsteinzeugplatten und dazugehörigen Unterformaten
Dank des Kenos® KVG Vakuumflächengreifers von Piab kann eine Vielzahl von Größen und Oberflächen mit nur einem einzigen Greifer bewältigt werden. Dies ermöglichte...

Piab erweitert die Kenos® Sackgreifer-Baureihe
Der extrem zuverlässige Kenos® KSG Greifer wurde jetzt um einen neuen, kleineren Dichtring erweitert und kann jetzt auch mit mit bis zu 8 COAX® Ejektoren für mehr Leistung konfiguriert werden.

Piab erweitert die Kenos®-Umschaltventil-Baureihe um weitere Modelle für die Direktmontage sowie um Modelle mit 5 Anschlüssen
Das KRV-Umschaltventil steuert den Luftstrom und wird typischerweise in Kombination mit externen Vakuumerzeugern verwendet. Die robusten und zuverlässigen KRV-Ventile werden in Ausführungen für...

Hohe Flexibilität und sicheres Greifen mit dem Cobot-Greifer von Piab bei einer Anwendung aus der Kosmetikindustrie
Effedi Automation entschied sich für den piCOBOT®-Greifer, die COAX®-Vakuumtechnologie sowie für die BX-Saugnäpfe von Piab, um die Palettiervorgänge eines führenden Kosmetikunternehmens sicher und effizient zu handhaben.

Piab erweitert seine VGS™-Produktreihe um den VGS™4005
Der VGS™4005 ist ein leichter Vakuumejektor, der sich für dichte und leicht poröse Anwendungen eignet, bei denen ein niedrigeres Vakuumniveau benötigt wird. Die Vakuumejektoren sind robust, einfach zu handhaben und wurden entwickelt für…

Austerschmidt Frische Bäcker automatisiert mit Piab’s Vakuumförderer das Handling von Saaten
Mitarbeiterentlastung und Ressourcenschonung veranlassten die Großbäckerei Austerschmidt das Handling von Saatgut auf einen automatisierten Prozess umzustellen. In den piFLOW®f-Vakuumförderern von Piab fanden sie die entscheidenden Werkzeuge.

Mit Piabs Greifer verbessert Best Handling Technology die Ergonomie seines Kunden an 32 Arbeitsplätzen
Gesunde, zufriedene Mitarbeiter, Effizienzsteigerung, Flexibilität und Nachhaltigkeit – egal in welcher Branche, es sind immer dieselben Gründe, die den Anlass zu einem höheren Automatisierungsgrad bei Handling-Aufgaben geben. Best Handling Technology konnte bei seinem Kunden, einem führenden Logistikdienstleister, all dieses mit einem saugnapfbestückten Kenos® Flächengreifer erreichen.

DCL realisiert flexible Automatisierungs-lösung mit dem piCOBOT®-Greifer von Piab
Auf der Suche nach einer flexiblen, einfach zu integrierenden Plug-and-Play-Lösung für das Kommissionieren und Verpacken von Artikeln in Kartons in ihrem Auftragsabwicklungszentrum griff DCL Logistics in Fremont, CA, auf einen UR 10e-Roboter in Kombination mit dem piCOBOT®-Greifer von Piab zurück.

Förderung leicht gemacht mit dem piFLOW®p SMART Förderzyklus-Optimierer (CCO) von Piab
Wäre es nicht großartig, mehr Material zu fördern bei einfacherer Bedienung und dabei noch Energiekosten zu sparen? Wenn ja, dann schauen Sie sich die neueste Ausführung der Premium-Förderer-Serie von Piab an.

Piab bringt die Vacuplus-Ejektor-Baureihe für einfache Anwendungen auf den Markt.
Wir bei Piab sind begeistert, als Teil unseres Bestrebens, unser globales Portfolio zu erweitern, die neuen Vacuplus-Ejektoren zu präsentieren, die für einfache Anwendungen konzipiert wurden und bei denen keine Kompromisse in puncto Ejektorleistung eingegangen werden sollen.

Piab erweitert die neuen Automobil-Saugnäpfe um drei weitere Baureihen
Piab präsentiert mit Stolz eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen, die für die Karosserie- und Teilemontage sowie für Anwendungen in Pressenlinien mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit entwickelt wurden. Diese neuen Saugnäpfe ergänzen das jetzt vollständige Programm. Insgesamt handelt es sich um 22 neue Saugnäpfe.