Noticias

Paletización simplificada en entornos polvorientos y especialmente exigentes con el nuevo Kenos® Safe&Light
Con una carga útil de hasta 59 kilogramos, dependiendo del tamaño de garra seleccionado, el KSL es ideal para la manipulación de cartón en aplicaciones dentro del sector logístico y del ecommerce…

Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas
El Kenos® KMG es un plano aspirante de espuma por vacío que se puede adaptar a aplicaciones EOAT con espacio limitado, de forma similar a una ventosa…

Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación
El nuevo plano aspirante de espuma por vacío Kenos® KFG ofrece muchas ventajas en la producción en serie de productos con superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas…

La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales
Descubra la auténtica ventosa multifunción de Piab: Las ventosas multiuso MX ofrecen capacidades de agarre extremo en cualquier superficie, desde una bolsa hasta una caja, lo cual las hace ideales para el sector del ecommerce…

Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L
Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, el piCOBOT®L es particularmente atractivo para…

Impulse la aceptación de la automatización en el transporte de sólidos a granel con la nueva serie de productos Piab
Las soluciones de transporte por vacío de sólidos, gránulos y partículas pequeñas deben ser fácilmente adaptables, eficientes y sostenibles. Piab sigue promoviendo la evolución de los procesos de fabricación y de las plantas de trabajo con piFLOW® Batch Volume Optimization, una nueva serie de productos de transporte por vacío.

Piab Group adquiere AVAC Vakuumteknik
Piab Group ha llegado a un acuerdo para adquirir AVAC Vakuumteknik AB, una empresa especializada en la automatización por vacío...

Garra Mini Cobot (MCG) de Piab: lo pequeño es potente
Con un peso de tan solo 270 gramos, la MCG es probablemente la garra para cobots más ligera del mundo. Es capaz de elevar piezas de hasta…

Piab lanza la serie P de ventosas con perfiles de goma
Piab ha desarrollado un conjunto específico de ventosas para superficies con texturas acentuadas…

Piab amplía su gama de accesorios para ventosas
Con estas tres nuevas opciones de fijación de ventosas, Piab ofrece más posibilidades de configuración de herramientas EOAT permitiendo disponer de sistemas de manipulación más optimizados.

La nueva herramienta de paletización para cobots (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permite hacer más palés por día
La CPT es una herramienta de agarre para cobots inteligente y compacta. Su superficie de agarre multizona es capaz de manipular varias cajas…

Piab agrega nuevos tamaños a su gama de ventosas de poliuretano con fuelles: B150P y B200P
Gracias a su diseño de fuelles cortos, estas ventosas de poliuretano con fuelles (BP), son ideales para manipular objetos de…

Las bolsas endebles pueden levantarse y manipularse más fácilmente con un agarre seguro
Las bolsas son cada vez más finas y endebles y necesitan tratarse con cuidado. Gracias a…

Plazos de comercialización más rápidos para productos enlatados gracias a las eficientes soluciones de paletización de Piab
Con el plano aspirante Kenos® de Piab, la duración de los procesos de paletización de alimentos y bebidas enlatados se ve reducido significativamente…

Con la piSOFTGRIP® 100-4, Piab lanza la garra más grande de esta serie
Piab se enorgullece en presentar la nueva y más grande pinza de agarre delicado, desarrollada especialmente para la industria alimentaria

Höganäs y Piab se asocian para hacer los procesos de fabricación aditiva más sostenibles y eficientes
Höganäs y Piab han establecido un acuerdo de colaboración para compartir sus respectivos ámbitos de experiencia con el objetivo de…

Elevando la experiencia de aprendizaje
Para facilitar un ambiente de formación de alto rendimiento, lanzamos una plataforma totalmente nueva de desarrollo y aprendizaje: Piab Greenhouse.

Piab anuncia el lanzamiento del piFLOW®am
El piFLOW®am es un pequeño transportador por vacío diseñado en base a los requisitos de los OEM dentro del sector de la fabricación aditiva…

Ahora disponible: garra para la manipulación automatizada de packs de seis unidades
Con la nueva garra de Piab, los packs de seis con envoltorio de cartón ahora pueden manipularse de forma automática, con suavidad y…

Automatización del transporte de polvo metálico en la fabricación aditiva
La automatización de la manipulación de polvos metálicos es clave para establecer la tecnología de fabricación aditiva como un proceso estándar. La solución de transporte por vacío de Piab para la manipulación de polvo...

Piab amplía la familia Kenos® Sack Gripper con nuevas opciones de tamaño, anillos de sellado y mayor rendimiento
La altamente fiable garra Kenos® KSG se amplía ahora con un nuevo tamaño más pequeño, anillos de sellado y ahora también se puede configurar con...