提案

カテゴリー

製品

内容

ニュース

156 記事
2019/09/01

迅速な材料切り替えが可能な新バキュームコンベア

新型バキュームコンベア piFLOW®pSMART は機械学習によって、真空搬送を新たなレベルに引き上げます。

2019/08/06

プラスチック業界向けの高度なEOATソリューション

Piabは、型からプラスチック部品を取り外すために特別設計されたバキュームグリッパーをご用意しています。

2019/06/23

ベローズカップシリーズに新サイズ65 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径65mmを追加し、ラインナップを拡張します。

2019/06/10

繊細なワークを扱うためのユニークな真空ソフトグリッパー

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

2019/06/04

切り替えのチャンピオン

搬送素材を1時間でなく10分で変更する。piFLOW®p SMART は6倍早い切り替えを提供します。

2019/06/03

ベローズカップのコンフィグレータに新サイズ90 mmを追加

Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径90mmを追加し、ラインナップを拡張します。

2019/05/15

ブログ:インダストリー4.0の準備が必要ですか?

準備が必要かどうかにかかわらず、私たちはあらゆるお客様のためのソリューションを用意しています。

2019/04/18

3Dプリンターへの安全な粉体搬送 - Piab

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

2019/04/04

袋物パレタイジング向け高耐久グリッパー

piabは、幅広い種類の製品のパレタイジングに利用できる最大可搬重量が25kgおよび50kgのアームエンドツールを販売開始します。

2019/04/03

ベローズカップシリーズに新サイズを追加

新サイズ、追加のフィッティング、コンフィグレータの更新

2019/03/29

食品産業向け真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」

「piSOFTGRIP®は繊細なワークや、把持するのが難しいワークに対して費用対効果の高いソリューションです。

2019/03/20

スマートで安全な次世代の真空エジェクター

「piCOMPACT®23 SMART」は、オプトカプラ内蔵により操作の安全性を保証します。

2019/03/14

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

2018/11/27

自動車産業向けの製品シリーズ

自動車産業の生産性を最大限高めるフレキシブルサクションカップマウント。

2018/09/26

新製品「Kenos® KCS」

Kenos®が傘下に入ってから2年が経過し、Piabはオールラウンダーグリッパー「Kenos® KCS」を開発しました。

2018/06/01

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.

Kenos® vacuum gripper
2017/09/20

Piab「Kenos®フォームグリッパー」導入により、製造ライン改善に成功

Kenos® グリッパーの採用により、様々なサイズ・重量の箱を一度に複数ピッキングすることが可能になり、パレタイジング効率が大幅に改善されました。

piFLOW®t with piGENTLE®
2017/06/26

さまざまな種類の錠剤を効率的かつ緩やかに搬送するシステム

piGENTLE™を取り付けたpiFLOW®tコンベアは試験搬送で非常に優れた結果を残しました。

Press shop
2017/05/18

フリクションカップの使用で生産率を33%アップ

Piab DCFフリクションカップに変更したことで従来の他社製カップよりも迅速なワークのリリースが可能になり、プレス機の速度を10 SPMから13 SPMに引き上げることに成功しました。

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017/05/04

piCOMPACT® 機能統合型エジェクターにより設置コストを削減

Piab の piCOMPACT® 真空エジェクターに切り替えたことで、お客様は設置時間を短縮することができました。

Spices
2017/04/25

混入問題を解決するスプリット式搬送システム

Piabのバキュームコンベア「piFLOW®f」導入により、作業員がアレルギー性香辛料に触れてしまう危険性を最小限にし、洗浄時間を大幅に短縮する事に成功。

製品を比較

0アイテム追加
比較