Nowości

Firma Piab dostarcza mikrododatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych przy pomocy rozwiązania firmy Conberg
Chociaż mikrododatki są ważną częścią dzisiejszej karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, ich mocno zmieniająca się ilość w recepturze stanowi wyzwanie w automatyzacji przenoszenia ze stacji dozowania do miksera. Integrator systemów Conberg w Polsce opracował odpowiednie rozwiązanie oparte na urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab.

robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super Cup”
Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.

Piab z dumą ogłasza uruchomienie nowego programu piSAFE®
Nowy program piSAFE® firmy Piab umożliwia uzyskanie nowych korzyści w zastosowaniach, w których bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i wydajność są kluczowe.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar: BFFT80P-2
Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 80 mm.

Zautomatyzowany proces przenoszenia opakowań plastrów sera o różnych rozmiarach przy dużych prędkościach procesu
Dzięki zastosowaniu produkowanych przez firmę Piab przyssawek piGRIP®, zatwierdzonych do kontaktu z żywnością, oraz generatorów podciśnienia COAX® grupa CAMA stworzyła najnowocześniejszy system pakowania, który pozwala na obsługę 280 torebek plastrów sera na minutę.

Najlepszy element do pobierania przedmiotów: Piab z dumą przedstawia nową rodzinę przyssawek MX
Najlepszy element do pobierania przedmiotów. Rodzina przyssawek MX wyjątkowo dobrze nadaje się do przenoszenia różnych przedmiotów, głównie w branży logistycznej, magazynowej, handlu elektronicznego i recyklingu.

Zautomatyzowany transport opakowań makaronu
Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.

Firma Piab ewoluuje – dzisiaj zostaje uruchomiona zupełnie nowa witryna internetowa zorientowana na klienta
Witryna firmy Piab ma ponad 650 000 użytkowników każdego roku. Z tego względu zdecydowano się ulepszyć ją zarówno pod względem identyfikacji wizualnej, jak i wrażeń użytkownika. Dzięki niezliczonym wywiadom Piab stworzył witrynę internetową jeszcze bardziej zorientowaną na klienta, która koncentruje się na obecnych klientach, a także na klientach dopiero poznających firmę.

Podnoś marakuję z szacunkiem za pomocą piSOFTGRIP®
Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy - piSOFTGRIP®.

Piab enhances the piGRIP® bag lips (BGI): especially made for lifting sturdy and thin/delicate plastic bags
The BGI-Lip is great for picking both sturdy plastic bags and stand-up pouches filled with dry or wet food/substances. The BGI-2 lip, also gives excellent capabilities in picking thin/delicate plastic bags.

Piab is proud to introduce the piSOFTGRIP® 50-2c
Piab once again extends the pi-SOFTGRIP® family with a new pinch gripper developed for the automation of the food/chocolate industry.

Firma Piab produkuje nową serię przyssawek samochodowych
Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek samochodowych, przeznaczonych do zastosowań w montażu nadwozi i części, a także w liniach pras o niskiej/średniej prędkości.

Piab przedstawia ofertę przenośników próżniowych dla przemysłu wytwarzania przyrostowego
Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze materiałów w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym firma Piab rozszerza swoją ofertę o przemysł wytwarzania przyrostowego.

Piab dodaje COMPACT10E do programu pomp kompaktowych
Program pomp kompaktowych Piab został teraz rozszerzony o nowy model COMPACT10E, uzupełniający program pomp o mniejszych rozmiarach 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab kontynuuje rozwój oprogramowania platformy oprogramowania piFLOW®p SMART, która koncentruje się na łatwości użytkowania i ulepszonej/dodanej funkcjonalności

Piab rozszerza program pi-SOFTGRIP® o piSOFTGRIP® 30-3
Piab z dumą przedstawia nowy, mniejszy rozmiar narzędzia do miękkiego chwytania piSOFTGRIP®, opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego/czekoladowego.

Sterownik elektryczny ECU-15- piFLOW®
Nowa platforma oprogramowania dla ECU-15 i ECU-15S może być łatwo aktualizowana o nowe wersje oprogramowania w celu dodania nowych funkcji w przyszłości.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar
Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 60 mm.

Ułatwienia dla miłośników kruchych ciastek z truskawkami
Połączenie narzędzi do przenoszenia, chwytania i podnoszenia firmy Piab umożliwia szybkie i bezpieczne pakowanie kruchych ciastek z truskawkami do transportu.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio przyssawek prostokątnych o trzy nowe rozmiary
Firma Piab rozszerza portfolio przyssawek prostokątnych o dwie nowe przyssawki z dodatkowym mieszkiem: RBL20x45, RBL30x55, oraz o zupełnie nową przyssawkę „kwadratową” RBL60x60.