Nyheter

Piab lanserar Vacuplus-ejektorserien för användningsområden i låg- till mellansegmenten
Som en del av vår ambition att utöka vår globala portfölj är vi på Piab stolta över att presentera lanseringen av våra Vacuplus-ejektorer, vilka är anpassade för att tillgodose användningsområden i låg- till mellansegmenten som inte kan kompromissa med ejektorprestanda.

Piab utökar sin nya sugkoppsserie för fordonsindustrin med tre nya modeller
Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin avsedd för tillämpningar i montering av karosser och komponenter samt i presslinjer med låg och medelhög takt. De nya kopparna kompletterar ett sortiment som omfattar totalt 22 sugkoppar.

piSAFE-lansering – hela programmet nu tillgängligt för beställning
Piabs piSAFE®-program omfattar nu även piSAFE® vakuumsäkerhetsventil och piSAFE® vakuumsäkerhetsventil mini för centraliserade system, vilket ger ett komplett piSAFE®-program.

Piab är stolta över att tillkännage lanseringen av det nya piSAFE®-programmet.
Piabs nya piSAFE®-program ger nya fördelar i applikationer där säkerhet, flexibilitet, hastighet och prestation är viktigt.

Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar: BFFT80P-2
Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med flata bälgfriktionskoppar med en kopp med diameter 80 mm.

Artikelväljaren nr 1: Piab lanserar nu den nya sugkoppsserien MX
Artikelväljaren nr 1. Sugkoppsserien MX är exceptionell för att plocka olika föremål, främst för transport-, lager-, e-handels- och återvinningsindustrin.

Piab utvecklas – Idag lanseras en ny, kundinriktad webbplats
Piab har beslutat sig för att ökar satsningarna på sin visuella profil och webbplatsupplevelse genom att lansera en ny webbplats för företagets över 650 000 årliga webbplatsanvändare. Genom oräkneliga intervjuer har Piab skapat en ännu mer kundinriktad webbplats med särskild hänsyn till nya och befintliga kunder.

Piab förbättrar piGRIP® påsläppar (BGI): speciellt avsedda för lyft av kraftiga och tunna/ömtåliga plastpåsar
BIG-Lip är perfekt både för plockning av kraftiga plastsäckar och stående påsar fyllda med torra eller våta livsmedel eller ämnen. BGI-2-läppen ger också utmärkta möjligheter att plocka tunna/ömtåliga plastpåsar.

Piab presenterar stolt pi-SOFTGRIP® 50-2, klämgripdonet med två fingrar.
Piab utökar åter pi-SOFTGRIP®-familjen med ett nytt klämgripdon, utvecklat för automatisering inom livsmedels- och chokladindustrin.

Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin
Piab lanserar en ny serie med sugkoppar för fordonsindustrin, avsedda att användas vid montering av karosserdetaljer samt i presslinjer med låg/medelhög hastighet.

Piab introducerar ett sortiment av vakuumtransportörer för den additiva tillverkningsbranschen
Efter flera års erfarenhet av materialhantering inom branscher som läkemedel, livsmedel och kemikalier breddar Piab nu sin verksamhet genom att tillhandahålla lösningar till den additiva tillverkningsbranschen.

Piab lägger till COMPACT10E i sitt sortiment av kompakta pumpar
Piab utökar sitt sortiment av små och kompakta 10 mm pumpar med nya modellen COMPACT10E.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab continues the software development of the piFLOW®p SMART software platform, which focuses on ease of use and improved/added functionality

Piab utökar sitt pi-SOFTGRIP®-sortiment med piSOFTGRIP® 30-3
Piab är stolt över att introducera en ny mindre storlek av det mjuka gripdonsverktyget piSOFTGRIP®, särskilt utvecklat för livsmedels-/chokladindustrin.

ECU-15- piFLOW® Electrical controller
The new software platform both for ECU-15 and ECU-15S can easily be upgraded with new software releases, adding new functionality in the future.

Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar
Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med fler flata bälgfriktionskoppar, nu med en koppstorlek på 60 mm i diameter.

Kenos® KVG60 gripper system now available to configure with Piab suction cups
With Piab’s new configurator tool, it is easy to design a KVG60 gripper system equipped with vacuum generation as well as Piab’s suction cups and flow control valves.

Piab lägger till tre nya storlekar i sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar
Piab utökar sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar med två nya modeller med en extra bälg: RBL20x45, RBL30x55 och en helt ny ”kvadratisk” sugkopp RBL60x60.

piCOBOT® finns nu tillgänglig som en “plug and play“ konfiguration till Fanuc CR4/CR7 robotar
Genom det användarvänliga konfigurationsverktyget via webbplatsen kan Piab-kunder nu välja att få piCOBOT® specificerat till Fanuc-robotarna CR4 och CR7.

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Tre nya gripdon för påsar är redo för robotar
Piab erbjuder ett brett utbud av End Of Arm Tooling (EOAT) för industriell palletering och avpalletering som utförs av robotar, som nu finns på vår webbplats.