建议

分类

产品

内容

流与仓储自动化解决方案

Piab提供的全面电动和真空驱动解决方案,专为物流与仓储行业开发,以确保操作高效、可靠,并能够满足现代物料搬运的高要求。

可持续性

Piab节能的电动和真空驱动解决方案降低了运营成本和环境影响,符合各主要工业行业的可持续物流实践。

可靠性

Piab的电动和真空驱动处理解决方案以可靠的操作实现一致的性能,最大化各种物流和仓储应用的吞吐量。

灵活性

Piab的产品通过其模块化设计和适应性提供无限可能,便于配置和定制,以满足各工业行业的特定应用需求。

让物流与仓储中的每一个流程步骤实现自动化

使用智能物流解决方案自动化卸货流程

Piab提供先进的真空技术来实现卡车卸货流程的自动化。我们的解决方案包括带有吸盘或泡沫的真空泵和夹持工具,以提高效率、安全性和真正的人体工程学。Piab实现快速、安全的物料处理,最大限度地减少人员受伤或处理产品损坏的风险。我们的智能物流系统符合所有安全标准和法规,包括CE标志,确保设备符合基本的健康和安全要求。

精准卸垛

通过在复杂的仓储解决方案中结合先进的真空技术和模块化组件,Piab推动了从托盘上精确、高效、安全地提升物料和箱子,确保灵活且具有成本效益的自动化,并减少人工操作。我们的多功能真空泵、夹具以及高性能的吸盘或海绵吸具,都是构成我们高效卸垛系统的工具示例。

细致抓取与分类

智能真空驱动泵和夹具,结合多种标准和模块化吸盘及智能配件,提供优质的工业产品搬运能力。Piab通过电动和真空驱动技术以及可定制组件,确保精确的抓取与分类。我们所有协作机器人辅助的物流和仓储解决方案都配备即插即用的软件和独特的节能功能。

向我们提问。

从我们的自动化专家那里获得免费咨询和建议,了解如何强化您的过程。

您的问题

优化料箱拣选

Piab的先进轻型真空夹具将协作机器人料箱拣选提升到新高度。我们的创新仓储解决方案能够准确识别并牢固抓取任何物品,无论其大小、重量、表面结构或高度,且无需更换工具。通过提高拣选速度和确保可靠处理,Piab优化了料箱拣选过程,使智能物流和仓储操作比以往更加高效。

通过仓储自动化解决方案高效处理所有料箱

Piab的紧凑轻便真空泵,结合多功能夹具和专用吸盘,确保高效处理各类料箱,无论其类型或材质。利用我们先进的COAX®技术,Piab保证在任何自动化仓储操作中实现安全、精确的高速抓取、提升和移动。我们的目标是提高效率,减少人工操作,并提升搬运能力。

利用电动泵最大化协作机器人能力

Piab的节能电动泵技术在各个工业领域提供更高的灵活性。由于不需要压缩空气基础设施,协作机器人可以在仓库中独立放置,因减少管道和电缆而获得更大的移动范围。我们的工人友好型夹具同样轻便,使协作机器人手臂的负载能力最大化。整体而言,这提升了整个设施的生产力和仓库能源效率。

 

 

探索您在 Piab 的选择。

随时联系我们进行个性化咨询。

联系我们

使用单个夹具完成所有的码垛

在码垛过程中,灵活性至关重要。Piab通过标准和定制设计,使公司能够使用单一夹具工具对各种物品进行码垛。我们的多功能设备可以搬运任何形状、尺寸、表面质量或材料的物料,确保可靠且简化的码垛和夹层搬运,无需人工操作。真正实现物流效率,降低人身伤害或产品损坏的风险,同时保持低能耗。

提升协作机器人码垛能力

Piab出色的协作机器人码垛专业技术通过我们成功的协作机器人夹具和模块化吸盘产品组合得以展现,为各个工业领域提供精确且适应性强的仓储解决方案。每款产品都经过精心设计,具有紧凑性和能源效率,提升速度、精度和灵活性,以最大化自动化仓储操作的吞吐量。用户友好的即插即用设置和简便的维护确保快速安装并显著减少停机时间,使我们的解决方案既高效又可靠。

探索更多仓储自动化解决方案

Piab通过其广泛的产品组合,包括真空泵、夹具、吸盘、可选功能以及合适的配件,支持多个额外的物流和仓储应用:

微履行解决方案

防滑板处理

罐头和瓶罐处理

重物处理

常见问题解答:Piab的物流和仓储解决方案

Piab的解决方案如何提高物流和仓储的效率?
Piab的解决方案通过自动化物料处理过程来减少人工劳动并增加吞吐量。这使得装卸时间更快,操作更流畅,从而提升整体生产力。

Piab的解决方案能处理多种材料和产品吗?
是的,Piab的解决方案具有高度的多功能性,能够处理各种产品,无论其大小、重量或表面结构如何。可定制的组件,如吸盘和真空抓取系统,确保对不同物品的安全处理。

提高效率和速度是Piab仓库操作的一部分吗?
是的,Piab的先进自动化技术和设备旨在简化和优化物流操作的各个方面,直接促进订单处理的改进和准时交付性能的提升。

在自动化仓库的同时节约能源是否可能?
是的,Piab提供的自动化工具通过优化解决方案、节能创新以及局部能源管理系统(包括压缩空气和电力),实现显著的节能效果并减少环境足迹。

如何开始使用Piab的物流和仓储解决方案?
要开始使用,您可以直接联系Piab或与当地的Piab经销商取得联系。Piab的专家可以为您提供详细信息、产品推荐和支持,帮助您实施最适合您物流和仓储操作的解决方案。

Piab的解决方案可以定制以满足特定需求吗?
是的,Piab提供可定制的解决方案,以满足特定的物流和仓储需求。例如,piGRIP®模块化吸盘可以根据不同的形状、尺寸和材料进行调整,确保在处理过程中实现安全抓取。

Piab的真空发生器如何强化物流操作?
Piab的真空发生器,如piCOMPACT®系列,提供高效的真空产生并配有集成控制。它们非常适合自动化仓库系统,确保快速且可靠的物料处理。

Piab的解决方案符合行业标准吗?
是的,Piab的所有产品和解决方案都符合各种行业标准和法规。

与我们一起发展您的物流和仓储业务

Piab是众多公司在寻求通过先进、可靠、高效的自动化解决方案提升物流和仓储能力时的首选之一:

  • 显著的节能效果:通过使用基于真空的产品和组件,Piab能够提供具有卓越能效的解决方案,从而符合企业政策并助力全球环境目标。
  • 可靠性:Piab产品在开发和生产时注重耐用性和可靠性,确保持续运行,最大限度地减少关键物流和仓储操作中的停机时间。
  • 安全性:安全在物流中至关重要。Piab的末端执行工具(EOAT)和其他先进解决方案旨在确保安全操作,保护货物和操作人员以及操作环境。
  • 可扩展性:随着业务增长和需求变化,Piab的解决方案可以扩展以满足增加的需求而不影响性能,使我们成为物流效率的长期合作伙伴。
  • 最大化灵活性:多功能一体化夹具用于仓库操作,由智能泵驱动,易于维护的设置,帮助处理各种物品,如箔或纸箱中的瓶装产品、罐头和罐子、滑托盘,甚至托盘。

不确定您需要什么?

我们的物流和仓储团队随时准备为您提供帮助。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻

比较产品

已添加 0 个物品
比较